??
Селекция на CAD модел
K1458.21600825
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1458 - Pull handles, plastic oval
Bill of material
K1458.21600825
BESTKIPP
Order No.
K1458.21600825
MATERIAL
Materials
Steel
FARBE
Colour
blue-passivated
A
Length
160 mm
B
width
25 mm
B1
width
17 mm
D
thread
M8
H
height
55 mm
L
Length
177 mm
T
depth
12 mm
TRAG
load-bearing capacity
500 N
GEW
Approx. weight
0.1213 kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245446919
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Преглед
3D
Размер
2D

Embedded user actions